Produktnummer: 7416W

MachFlex™, 17C+1G #18 Str BC, PVC-NYL-Einsätze, TPE-Ummantelung, 1000 V WTTC, 600 V TC-ER

MachFlex™ für hohe Flexibilität, 17+1G-Leiter 18AWG (16x30) blankes Kupfer, PVC-NYL-Isolierung, TPE-Außenmantel, 1000 V WTTC, 600 V TC-ER

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Robotik, Roboter, Continuous Flex

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 17 18 AWG 16x30 BC - Bare Copper
Ground 1 18 AWG 16x30 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.021 in (0.53 mm) 0.089 in (2.3 mm) Black and Numbered
Ground PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.021 in (0.53 mm) Green / Yellow Stripe

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.063 in (1.6 mm) 0.576 in (14.6 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,576 Zoll (14,6 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR
Conductor(s) 6.5 Ohm/1000ft (21 Ohm/km)
Ground 6.5 Ohm/1000ft (21 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
1000 V RMS (WTTC), 600 V (TC-ER, UL AWM 20328)

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C Dry, 75°C Wet -40°C to +90°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min. Flexing Min.
2.3 in (58 mm) 2.3 in (58 mm) 5.8 in

Maximale Zugspannung

414 lbs (188 kg)

Gewicht Kabelgebinde

195 lbs/1000ft (290 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Indoor/Outdoor, Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685, 1202

NEC/UL-Compliance

Artikel 336, Artikel 760, TC (verzinntes Kupfer)-ER, WTTC

AWM-Compliance

AWM 20328, I/II A/B

CEC/C(UL)-Compliance

CIC, TC (verzinntes Kupfer)

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.352 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.352 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
7416W 060250 Chrom Rolle 250 ft 612825186007 C
7416W 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825185994 C