Produktnummer: 7422WS

MachFlex™, 2+1G C #16 Str BC, PVC-NYL Ins, OA TC Brd, TPE Jkt, TPE Jkt, 1000V WTTC, 600V TC-ER

MachFlex™ für hohe Flexibilität, 2+1G-Leiter 16AWG (26x30) blankes Kupfer, PVC-NYL-Isolierung, Gesamtabschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht (85 %), TPE-Innenmantel, TPE-Außenmantel, 1000 V WTTC, 600 V TC-ER

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Robotik, Roboter, Continuous Flex

Leiter

Element Size Stranding Material
16 26x30 BC - Bare Copper
Ground Wire 16 26x30 BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.101 in (2.57 mm) Black and Numbered 1, Black and Numbered 2, Green/Yellow
Chrome

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Innere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.025 in (0.64 mm) 0.272 in (6.91 mm) No

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.047 in (1.2 mm) 0.394 in

Elektrik

Nom. Conductor DCR
4 Ohm/1000ft (13 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
1000 V RMS, 600 V RMS

Temperatur

UL Temperature
75°C Dry, 90°C Wet

Biegeradius

Flexing Min.
3.2 in

Maximale Zugspannung

105 lbs (47.6 kg)

Gewicht Kabelgebinde

65 lbs/1000ft (97 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung und Öl

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685, 1202

NEC/UL-Compliance

TC-ER, WTTC

AWM-Compliance

AWM 20328, AWM I/II A/B

CEC/C(UL)-Compliance

CIC, TC (verzinntes Kupfer)

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.382 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.382 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
7422WS 060250 Chrom Rolle 250 ft 612825186205 C
7422WS 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825186199