Produktnummer: 7423W

MachFlex™, 3C+1G #16 Str BC, PVC-NYL-Einsätze, TPE-Ummantelung, 1000 V WTTC, 600 V TC-ER

MachFlex™ für hohe Flexibilität, 3+1G-Leiter 16AWG (26x30) blankes Kupfer, PVC-NYL-Isolierung, TPE-Außenmantel, 1000 V WTTC, 600 V TC-ER

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Robotik, Roboter, Continuous Flex

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 16 AWG 26x30 BC - Bare Copper
Ground 1 16 AWG 26x30 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.021 in (0.53 mm) Black and Numbered
Ground PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.021 in (0.53 mm) Green / Yellow Stripe

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.047 in (1.2 mm) 0.342 in (8.69 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,342 Zoll (8,69 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR
Conductor(s) 4 Ohm/1000ft (13 Ohm/km)
Ground 4 Ohm/1000ft (13 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
(WTTC), 600 V (TC-ER, UL AWM 20328)

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C Dry, 75°C Wet -40°C to +90°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min. Flexing Min.
1.4 in (36 mm) 1.4 in (36 mm) 3.4 in

Maximale Zugspannung

140 lbs (64 kg)

Gewicht Kabelgebinde

120 kg/km (79 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

Indoor/Outdoor, Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 (FT4), FT4, 1202

NEC/UL-Compliance

Artikel 336, Artikel 760, TC (verzinntes Kupfer)-ER, WTTC

AWM-Compliance

AWM 20328, AWM 2587, AWM 21486, I/II A/B

CEC/C(UL)-Compliance

CIC, TC (verzinntes Kupfer)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.341 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.341 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
7423W 060250 Chrom Rolle 250 ft 612825186229 C
7423W 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825186212 C
7423W 0605000 Chrom Rolle 5.000 ft 612825186236