Produktnummer: 7426W

MachFlex™, 8+1G C #16 Str BC, PVC-NYL-Einsätze, TPE-Ummantelung, 1000 V WTTC, 600 V TC-ER

MachFlex™ für hohe Flexibilität, 8+1G-Leiter 16AWG (26x30) blankes Kupfer, PVC-NYL-Isolierung, TPE-Außenmantel, 1000 V WTTC, 600 V TC-ER

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Robotik, Roboter, Continuous Flex

Leiter

Element Size Stranding Material
16 26x30 BC - Bare Copper
Ground Wire 16 26x30 BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.101 in (2.57 mm) Black and Numbered 1, Black and Numbered 2, Black and Numbered 3, Black and Numbered 4, Black and Numbered 5, Black and Numbered 6, Black and Numbered 7, Black and Numbered 8, Green/Yellow

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.047 in (1.2 mm) 0.498 in

Elektrik

Nom. Conductor DCR
4 Ohm/1000ft (13 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
1000 V RMS, 600 V RMS

Temperatur

UL Temperature
75°C Dry, 90°C Wet

Biegeradius

Flexing Min.
5 in

Maximale Zugspannung

315 lbs (143 kg)

Gewicht Kabelgebinde

158 lbs/1000ft (235 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung und Öl

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685, 1202

NEC/UL-Compliance

TC-ER, WTTC

AWM-Compliance

AWM 20328, AWM I/II A/B

CEC/C(UL)-Compliance

CIC, TC (verzinntes Kupfer)

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.365 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.365 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
7426W 060250 Chrom Rolle 250 ft 612825186342 C
7426W 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825186335 C
7426W 0605000 Chrom Rolle 5.000 ft 612825186359