Produktnummer: 7428W

MachFlex™, 17+1G C #16 Str BC, PVC-NYL-Einsätze, TPE-Ummantelung, 1000 V WTTC, 600 V TC-ER

MachFlex™ für hohe Flexibilität, 17+1G-Leiter 16AWG (26x30) blankes Kupfer, PVC-NYL-Isolierung, TPE-Außenmantel, 1000 V WTTC, 600 V TC-ER

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

Element AWG Stranding Material No. of Conductors
16 26x30 BC - Bare Copper 17
Ground Wire 16 26x30 BC - Bare Copper 1

Anzahl der Leiter

18

Isolierung

Material Nominal Diameter
PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.101 in

Farbtafel

Number Color
1 Black and Numbered 1
2 Black and Numbered 2
3 Black and Numbered 3
4 Black and Numbered 4
5 Black and Numbered 5
6 Black and Numbered 6
7 Black and Numbered 7
8 Black and Numbered 8
9 Black and Numbered 9
10 Black and Numbered 10
11 Black and Numbered 11
12 Black and Numbered 12
13 Black and Numbered 13
14 Black and Numbered 14
15 Black and Numbered 15
16 Black and Numbered 16
17 Black and Numbered 17
18 Green/Yellow

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.636 in 0.063 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR
4 Ohm/1000ft

Speisung

UL Voltage Rating
1000 V RMS
600 V RMS

UL Temperaturbereich

75°C Trocken, 90°C Nass

Anderer Temperaturbereich

Beugung: -5°C Bis +90 °C

Ölbeständigkeit

Ja

UV-Beständigkeit

Ja

Anzahl der Biegezyklen

1 Millionen Biegungen

Gewicht Kabelgebinde

275 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

630 lbs

Minimaler kontinuierlicher Biegeradius

6.4 in

NEC/(UL)-Compliance

TC-ER, WTTC

CEC/C(UL)-Compliance

CIC, TC (verzinntes Kupfer)

Compliance gemäß UL AWM

AWM 20328

CSA AWM-Compliance

AWM I/II A/B

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – Halogenfrei

Nein

Eignung – Ölbeständigkeit

Ja – Ölbeständigkeit

Eignung – Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

UL1685

CSA-Entflammbarkeit

FT4

IEEE Entflammbarkeit

IEEE 1202 FT4

UL-Nennspannung

1000 V RMS

Plenum (J/N)

Nein

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.189 Revisionsdatum: 05-05-2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.189 Revisionsdatum: 05-05-2023


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
7428W 060250 Chrom Rolle 250 ft 612825186434
7428W 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825186427
7428W 0605000 Chrom Rolle 5.000 ft 612825186441