Produktnummer: 7430W

MachFlex™, 33+1G C #16 Str BC, PVC-NYL-Einsätze, TPE-Ummantelung, 1000 V WTTC, 600 V TC-ER

MachFlex™ für hohe Flexibilität, 33+1G-Leiter 16AWG (26x30) blankes Kupfer, PVC-NYL-Isolierung, TPE-Außenmantel, 1000 V WTTC, 600 V TC-ER

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Robotik, Roboter, Continuous Flex

Leiter

Element Size Stranding Material
16 26x30 BC - Bare Copper
Ground Wire 16 26x30 BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.101 in (2.57 mm) Black and Numbered 1, Black and Numbered 2, Black and Numbered 3, Black and Numbered 4, Black and Numbered 5, Black and Numbered 6, Black and Numbered 7, Black and Numbered 8, Black and Numbered 9, Black and Numbered 10, Black and Numbered 11, Black and Numbered 12, Black and Numbered 13, Black and Numbered 14, Black and Numbered 15, Black and Numbered 16, Black and Numbered 17, Black and Numbered 18, Black and Numbered 19, Black and Numbered 20, Black and Numbered 21, Black and Numbered 22, Black and Numbered 23, Black and Numbered 24, Black and Numbered 25, Black and Numbered 26, Black and Numbered 27, Black and Numbered 28, Black and Numbered 29, Black and Numbered 30, Black and Numbered 31, Black and Numbered 32, Black and Numbered 33, Green/Yellow

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.085 in (2.2 mm) 0.882 in

Elektrik

Nom. Conductor DCR
4 Ohm/1000ft (13 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
1000 V RMS, 600 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C (UL AWM Style 2587) -40°C To +90°C

Biegeradius

Flexing Min.
8.8 in

Maximale Zugspannung

1190 lbs (540 kg)

Gewicht Kabelgebinde

522 lbs/1000ft (777 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung und Öl

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685, 1202

NEC/UL-Compliance

TC-ER, WTTC

AWM-Compliance

AWM 20328, AWM I/II A/B

CEC/C(UL)-Compliance

CIC, TC (verzinntes Kupfer)

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.364 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.364 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
7430W 060250 Chrom Rolle 250 ft 612825186540 C
7430W 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825186533 C