Produktnummer: 7440W

MachFlex™, 11+1G C #14 Str BC, PVC-NYL-Einsätze, TPE-Ummantelung, 1000 V WTTC, 600 V TC-ER

MachFlex™ für hohe Flexibilität, 11+1G-Leiter 14AWG (41x30) blankes Kupfer, PVC-NYL-Isolierung, TPE-Außenmantel, 1000 V WTTC, 600 V TC-ER

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

Element AWG Stranding Material No. of Conductors
14 41x30 BC - Bare Copper 11
Ground Wire 14 41x30 BC - Bare Copper 1

Anzahl der Leiter

12

Isolierung

Material Nominal Diameter
PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.117 in

Farbtafel

Number Color
1 Black and Numbered 1
2 Black and Numbered 2
3 Black and Numbered 3
4 Black and Numbered 4
5 Black and Numbered 5
6 Black and Numbered 6
7 Black and Numbered 7
8 Black and Numbered 8
9 Black and Numbered 9
10 Black and Numbered 10
11 Black and Numbered 11
12 Green/Yellow

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.617 in 0.063 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR
2.5 Ohm/1000ft

Speisung

UL Voltage Rating
1000 V RMS
600 V RMS

UL Temperaturbereich

75°C Trocken, 90°C Nass

Anderer Temperaturbereich

Beugung: -5°C Bis +90 °C

Ölbeständigkeit

Ja

UV-Beständigkeit

Ja

Anzahl der Biegezyklen

1 Millionen Biegungen

Gewicht Kabelgebinde

259 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

804 lbs

Minimaler kontinuierlicher Biegeradius

6.2 in

NEC/(UL)-Compliance

TC-ER, WTTC

CEC/C(UL)-Compliance

CIC, TC (verzinntes Kupfer)

Compliance gemäß UL AWM

AWM 20328

CSA AWM-Compliance

AWM I/II A/B

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – Halogenfrei

Nein

Eignung – Ölbeständigkeit

Ja – Ölbeständigkeit

Eignung – Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

UL1685

CSA-Entflammbarkeit

FT4

IEEE Entflammbarkeit

IEEE 1202 FT4

UL-Nennspannung

1000 V RMS

Plenum (J/N)

Nein

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.371 Revisionsdatum: 02-03-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.371 Revisionsdatum: 02-03-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
7440W 060250 Chrom Rolle 250 ft 612825186755
7440W 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825186748
7440W 0605000 Chrom Rolle 5.000 ft 612825186762