Produktnummer: 7447WS
MachFlex™, 3+1G C #10 Str BC, PVC-NYL Ins, OA TC Brd, TPE Jkt, TPE Jkt, 1000V WTTC, 600V TC-ER
MachFlex™ für hohe Flexibilität, 3+1G-Leiter 10AWG (105 x 30) blankes Kupfer, PVC-NYL-Isolierung, Gesamtabschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht (85 %), TPE-Innenmantel, TPE-Außenmantel, 1000 V WTTC, 600 V TC-ER
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
Elektrik
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
Compliance Documentation
Resources
Product Bulletin
Broschüren
Case Studies
Garantien
Compliance Documentation