Produktnummer: 7502A

MachFlex™, Vision Coax 75Ω, #22 Str BC, PO Ins, OA TC Brd, PVC Jkt, AWM 1354

MachFlex™ für hohe Flexibilität, 1 Leiter 22AWG (19x34) blankes Kupfer, PO-Isolierung, Gesamtabschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht (95 %), PVC-Außenmantel, AWM 1354

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
22 19x34 BC - Bare Copper 0.031 in 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.146 in

Äußere Abschirmung

Type Material Coverage [%]
French Braid Tinned Copper (TC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Material Trade Name Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride Belflex® 0.242 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
13.4 Ohm/1000ft 6.4 Ohm/1000ft 6.4 Ohm/1000ft

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Shield
18 pF/ft

Induktivität

Nominal Inductance
0.097 µH/ft

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
2.2 MHz 0.4 dB/100ft
5 MHz 0.5 dB/100ft
10 MHz 0.8 dB/100ft
30 MHz 1.4 dB/100ft
50 MHz 1.8 dB/100ft
100 MHz 2.7 dB/100ft

Verzögerung

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.3 ns/ft 79%

Hochfrequenz

Frequency [MHz]
2.2 MHz
5 MHz
10 MHz
30 MHz
50 MHz
100 MHz

Speisung

UL Voltage Rating
30 V RMS

Nenntemperatur, nicht UL

80°C

Betriebstemperaturbereich

-40°C Bis +80°C

Gewicht Kabelgebinde

30 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

38 lbs

Minimaler kontinuierlicher Biegeradius

5 in

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

2.5 in

Compliance gemäß UL AWM

AWM 1354

CSA AWM-Compliance

AWM I/II A/B

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

UL-Nennspannung

30 V RMS

Plenum (J/N)

Nein

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.393 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.393 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
7502A G7X250 Blau, matt Rolle 250 ft 612825187240
7502A G7X500 Blau, matt Rolle 500 ft 612825187257
7502A G7X1000 Blau, matt Rolle 1.000 ft 612825187233