Produktnummer: 558AFS
Zutrittskontrolle, 16c (#22-3pr, #18-4c, #22-4c,#22-2c), Abgeschirmt, Banana Peel®, CMR
Zugangskontrollkabel, Riser-CMR, 3–22 AWG-Paare, 4–18 AWG-Leiter, 4–22 AWG-Leiter, 2–22 AWG-Leiter, Alle Leiter aus blankem Kupferlitzen mit Polypropylen-Isolierung, Jede Komponente hat eine Beldfoil®-Gesamtabschirmung und einen PVC-Mantel, Banana Peel® ohne Gesamtmantel
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Konstruktionsmerkmale
Leiter
Isolierung
Innenabschirmung
Innere Ummantelung
Äußere Ummantelung
Elektrische Kenndaten
Elektrik
Speisung
Mechanische Kenndaten
Temperatur
Biegeradius
Standards und Compliance
Produkthinweise
Geschichte
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Compliance Documentation