Produktnummer: 558AMJ
Zutrittskontrolle, 16c (#22-3pr, #18-4c, #22-4c, #22-2c), Nur Kartenleserpaare abgeschirmt, Außenhülle, CMR)
Zugangskontrollkabel, Riser-CMR, 3–22 AWG-Paare, 4–18 AWG-Leiter, 4–22 AWG-Leiter, 2–22 AWG-Leiter, Alle Leiter aus blankem Kupferlitzen mit Polyolefin-Isolierung, Nur Kartenleserpaare haben eine Beldfoil®-Gesamtabschirmung und PVC-Ummantelung, PVC-Gesamtmantel
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Konstruktionsmerkmale
Leiter
Isolierung
Innenabschirmung
Innere Ummantelung
Äußere Ummantelung
Elektrische Kenndaten
Elektrik
Speisung
Mechanische Kenndaten
Temperatur
Standards und Compliance
Geschichte
Information
Ressourcen
Product Bulletin
Compliance Documentation