Produktnummer: 5A4N00001

OSDP RS485, 2PR #22 Str TC, Foam-PE Ins, OS, LSZH Jkt

OSDP RS-485, 2 Paar 22AWG (7x30) verzinntes Kupfer, Schaum-PE-Isolierung, Gesamtschirmung + verzinnter Kupfer-Ableitungsdraht, LSZH-Außenmantel

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

OSDP-Lesegeräte, RS-485, serielle Daten, Zugangskontrolle

Leiter

Element No. of Conductors No. of Pairs Size Stranding Material
Pair(s) 4 2 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 2.0 mm (0.079 in) 1.Green*White 2.Brown*Blue

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.8 mm (0.031 in)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

7,5 mm (0,30 Zoll)

Elektrik

Max. Conductor DCR Nom. Characteristic Impedence
59.7@20°C Ohm/km 120 Ohm

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature
-20°C To +75°C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, halogenfrei

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 60754-1 – Halogenmenge = 0,5 %, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Max. Leitfähigkeit = 10 µS/mm, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Min. pH-Wert = 4,3

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.18 Revisionsdatum: 04-09-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.18 Revisionsdatum: 04-09-2026