Produktnummer: 6281MD

1Pr 22AWG Abgeschirmte Daten + 16/2 Stromversorgung OSDP CMP

OSDP-Lesekabel, 1 Paar 22 AWG Litzen (7 x 30) verzinntes Kupfer (Daten) mit FEP-Schaum-Isolierung, Beldfoil®-Abschirmung mit Drain, 2 Leiter 16 AWG Litzen (19 x 29) blanker Kupferleiter (Strom) mit Flamarrest®-Isolierung, Plenum, Flamarrest®

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

OSDP-Lesegeräte, RS-485, serielle Daten, Zugangskontrolle

Leiter

Element No. of Conductors No. of Pairs Size Stranding Material Notes
Data Pair(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper Twisted Pair Configuration
Power Pair(s) 2 16 AWG 19x29 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Data Pair(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.031 in (0.79 mm) 0.090 in (2.3 mm) White/Blue Stripe & Blue/White Stripe
Power Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.012 in (0.30 mm) 0.081 in (2.1 mm) Black & Red

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Data Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
Power Pair(s) Unshielded

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Flamarrest® 0.020 in (0.51 mm) 0.246 in (6.25 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,246 Zoll (6,25 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Data Pair(s) 14.8 Ohm/1000ft (48.6 Ohm/km) 13 pF/ft (43 pF/m) 24 pF/ft (79 pF/m) 120 Ohm 78%
Power Pair(s) 4.2 Ohm/1000ft (14 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
(300V (CMP))

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

Biegeradius

Stationary Min.
2.44 in (62.0 mm)

Maximale Zugspannung

31 lbs (14 kg)

Gewicht Kabelgebinde

21 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Plenum, Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262, FT6, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP FT6

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

6281MD

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.141 Revisionsdatum: 04-01-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.141 Revisionsdatum: 04-01-2024