Produktnummer: 6381MD

1Pr 24AWG Abgeschirmte Daten + 18/2 Stromversorgung OSDP CMP

OSDP-Lesekabel, 1 Paar 24 AWG Litzen (7 x 32) verzinntes Kupfer (Daten) mit FEP-Schaum-Isolierung, Beldfoil®-Abschirmung mit Drain, 2 Leiter 18 AWG Litzen (7 x 26) blanker Kupferleiter (Strom) Plenum, Flamarrest®

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

OSDP-Lesegeräte, RS-485, serielle Daten, Zugangskontrolle

Leiter

Element No. of Conductors No. of Pairs Size Stranding Material Notes
Data Pair(s) 1 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper Twisted Pair Configuration
Power Pair(s) 2 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Data Pair(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.025 in (0.64 mm) 0.074 in (1.9 mm) White/Blue Stripe & Blue/White Stripe
Power Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in (0.25 mm) 0.065 in (1.7 mm) Black & Red

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Data Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
Power Pair(s) Unshielded

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Flamarrest® 0.020 in (0.51 mm) 0.215 in (5.46 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,215 Zoll (5,46 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Data Pair(s) 24 Ohm/1000ft 13 pF/ft (43 pF/m) 24 pF/ft (79 pF/m) 120 Ohm 76%
Power Pair(s) 6.2 Ohm/1000ft (20 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
(300 V)

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

Biegeradius

Stationary Min.
2.15 in (54.6 mm)

Maximale Zugspannung

51 lbs (23 kg)

Gewicht Kabelgebinde

31 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Plenum, Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262, FT6, IEC 60332-1-2

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

6381MD

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.138 Revisionsdatum: 06-19-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.138 Revisionsdatum: 06-19-2024