Produktnummer: 638AMJ
Zugangskontrolle, 16c (#18-3pr, #16-4c, #18-6c), Nur Kartenleserpaare geschirmt, Außenmantel, CMP
Zugangskontrollkabel, Plenum-CMP, 3–18 AWG-Paare, 4–16 AWG-Leiter, 4–18 AWG-Leiter, 2–18 AWG-Leiter, Alle Leiter aus blankem Kupferlitzen mit Flamarrest®-Isolierung, Nur Kartenleserpaare haben eine Beldfoil®-Gesamtabschirmung und Flamarrest®-Ummantelung, Flamarrest®-Gesamtmantel
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Konstruktionsmerkmale
Leiter
Isolierung
Innenabschirmung
Innere Ummantelung
Äußere Ummantelung
Elektrische Kenndaten
Elektrik
Speisung
Mechanische Kenndaten
Temperatur
Standards und Compliance
Geschichte
Information
Ressourcen
Product Bulletin
Compliance Documentation