Produktnummer: 658AMJ
Zutrittskontrolle, 16c (#22-3pr, #18-4c, #22-4c, #22-2c), Nur Kartenleserpaare abgeschirmt, Außenhülle, CMP)
Zugangskontrollkabel, Plenum-CMP, 3–22 AWG-Paare, 4–18 AWG-Leiter, 4–22 AWG-Leiter, 2–22 AWG-Leiter, alle Leiter aus blankem Kupferlitzen mit Flamarrest®-Isolierung, 3–22 AWG-Paare haben eine Beldfoil®-Gesamtabschirmung und Flamarrest®-Ummantelung, Flamarrest®-Gesamtummantelung
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Konstruktionsmerkmale
Leiter
Isolierung
Innenabschirmung
Innere Ummantelung
Äußere Ummantelung
Elektrische Kenndaten
Elektrik
Speisung
Mechanische Kenndaten
Temperatur
Biegeradius
Standards und Compliance
Geschichte
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Compliance Documentation