Produktnummer: 658AMS
Zugangskontrolle, 16c (#22-3pr, #18-4c, #22-6c), Nur Kartenleserpaare geschirmt, Banana Peel®, CMP
Zugangskontrollkabel, Plenum-CMP, 3–22 AWG-Paare, 4–18 AWG-Leiter, 4–22 AWG-Leiter, 2–22 AWG-Leiter, Alle Leiter aus blankem Kupferlitzen mit Flamarrest®-Isolierung, Nur Kartenleserpaare haben eine Beldfoil®-Gesamtabschirmung und Flamarrest®-Ummantelung, Banana Peel® keine Gesamtummantelung
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Konstruktionsmerkmale
Leiter
Isolierung
Innenabschirmung
Innere Ummantelung
Äußere Ummantelung
Elektrische Kenndaten
Elektrik
Speisung
Mechanische Kenndaten
Temperatur
Standards und Compliance
Produkthinweise
Geschichte
Information
Ressourcen
Product Bulletin
Compliance Documentation