Produktnummer: 4200UE

Sicherheit & Ton, 2 Leiter 16 AWG BC, LSZH, Eca

Sicherheit & Kommerzielles Audiokabel, 2–16 AWG, blanke Kupferlitzenleiter mit Polypropylen-Isolierung, LSZH-Ummantelung mit Aufreißfaden, CPR Eca

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Intercom-/PA-Systeme, Sound-/Audiosysteme, Steuerungssysteme

Leiter

Size Stranding Material
16 19x29 BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.2 mm (0.0079 in) 1.8 mm (0.071 in) Black, Red

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.4 mm (0.016 in) 4.6 mm (0.18 in) Yes

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Ripcord unter der Ummantelung

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

4,6 mm (0,18 Zoll)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
13.8 Ohm/km (4.21 Ohm/1000ft) 75 pF/m (23 pF/ft) 6.25 Amps per Conductor

Speisung

Voltage Rating
300 V

Temperatur

Operating Installation Storage
-20°C To +70°C -20°C To +70°C -30°C To +70°C

Biegeradius

Installation Min.
46 mm (1.8 in)

Maximale Zugspannung

150 N (34 lbf)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse Eca, halogenfrei

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-20

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-1 - Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Max. Leitfähigkeit = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 - Rauchdichte Min. Transmission = 60 % µ

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.529 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.529 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
4200UE.00305 Grau Rolle 305 m 8719605221490
4200UE.00100 Grau, RAL 7032 Rolle 100 m 8719605006332
4200UE.K0100 Grau, RAL 7032 Rolle 100 m 8719605006370
4200UE.00500 Grau, RAL 7032 Rolle 500 m 8719605006356
4200UE.K0500 Grau, RAL 7032 Rolle 500 m 8719605006387
4200UE.001000 Grau, RAL 7032 Rolle 1,000 m 8719605006349
4200UE.01500 Weiß Rolle 500 m 8719605144058
4200UE.011000 Weiß Rolle 1,000 m 8719605006363