Produktnummer: 1050A

Inst, 8 Pr #18 Str BC, PVC-NYL Ins E1, IS/OS, schwarze PVC-Jacke, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90 °C trocken/nass

UL-Instrumentierung, 8 Paar 18AWG (7x26) blankes Kupfer, PVC-NYL-Isolierung E1-Farbcode, einzeln & Gesamtabschirmung aus Beldfoil®, schwarzer PVC-Außenmantel, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90 °C trocken/nass SUN RES DIR BUR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Industrielle Steuerung, Kabelkanäle, Kabelrinnen und -kanäle, digitale Steuerung, Instrumente (4–20 mA, 0–10 V, ...), digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …), Encoder, Steuerkreise, verteiltes Steuerungssystem (DCS), speicherprogrammierbare Steuerung (SPS), Magnetspulen, Ventile, Stellantriebe, Stellungsregler

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 8 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.021 in (0.53 mm) 0.088 in (2.2 mm) ICEA Chart E1

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC each pair, extra polyester tape for isolation

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (7x26) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.063 in (1.6 mm) 0.675 in (17.1 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,675 Zoll (17,1 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Max. Current
Pair(s) 6.66 Ohm/1000ft 8.48 Ohm/1000ft (27.8 Ohm/km) 7 Amps per conductor @ 30°C

Nom Äußerer Schutz DCR

4,47 Ohm/1000 Fuß (14,7 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER), 150 V (NPLF)

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -30°C to 90°C Dry/Wet

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
8.1 in (210 mm) 8.1 in (210 mm)

Maximale Zugspannung

393 lbs (178 kg)

Gewicht Kabelgebinde

237 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen/außen, innen, außen, Sonnenlichtbeständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 FT4-Belastung, FT4, IEEE 1202 FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 336, Artikel 760, NPLF, TC (verzinntes Kupfer)-ER

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.606 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.606 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1050A 0107500 Schwarz Rolle 7.500 ft 612825105381 C Z