Produktnummer: 1282P

RGB-Video, Mini Hi-Res, #25 Solid TC, Folie + 95 % TC-Geflecht, CMP

Video-Koaxialkabel, Plenum-CMP, 1–25 AWG verzinnter Kupferleiter, FPFA-Isolierung, Duofoil® mit dem Dielektrikum verbunden, +95 % verzinnte Kupfer-Servoabschirmung, Flamarrest®-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Analoges Video, digitales Video, Mini Hi-Res, Video, VGA, SVGA, 825, RGB, Composite Video, ComponentVideo, Videoverteilung, Grafikanzeigen, Bearbeitung von Spezialeffekten, Animation, Postproduktion. Heimkino, Sitzungssäle, Büro, Casino, Kirche, Synagoge, Gotteshaus, Telekonferenz

Leiter

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
25 Solid TC - Tinned Copper 0.018 in 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Nominal Diameter
PFA - Perfluoroalkoxy (Foam) 0.074 in

Äußere Abschirmung

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Material Trade Name Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.122 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
31.8 Ohm/1000ft 31.8 Ohm/1000ft 5.8 Ohm/1000ft 5.8 Ohm/1000ft

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Shield
17 pF/ft

Induktivität

Nominal Inductance
0.106 µH/ft

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Rückflussdämpfung

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5-850 MHz 20 dB

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.4 dB/100ft
5 MHz 0.9 dB/100ft
50 MHz 3.7 dB/100ft
100 MHz 5 dB/100ft
200 MHz 7 dB/100ft
400 MHz 10 dB/100ft
700 MHz 14.5 dB/100ft
900 MHz 17 dB/100ft
1000 MHz 17.5 dB/100ft
3000 MHz 37 dB/100ft

Verzögerung

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.52 ns/ft 81%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Nenntemperatur, nicht UL

75°C

UL Temperaturbereich

60°C

Betriebstemperaturbereich

-20°C Bis +75°C

Gewicht Kabelgebinde

10 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

23 lbs

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

1.5 in

NEC/(UL)-Compliance

CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

CPR-Euroklasse

Eca

RG-Typ

Subminiatur 59

Umgebung

Innenbereich – Plenum

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – Freileitungen

Nein

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Nein

Entflammbarkeit gemäß UL

NFPA 262

CSA-Entflammbarkeit

FT6

UL-Nennspannung

300 V RMS

Plenum (J/N)

Ja

Keine Plenum-Nummer

1281R

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.451 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.451 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
1282P 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825110637

Ressourcen

Resources