Produktnummer: 10GX KEYCONNECT KUPPLUNGEN

10GX RJ45-Koppler, KeyConnect-Stil

CAT6A KeyConnect Ummantelungen sind in vielen Farben erhältlich.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

IBDN-System 10GX, TIA Kategorie 6A, 10GBASE-T

Gesamthöhe

0.895 in

Gesamtbreite

0.692 in

Gesamttiefe

1.522 in

Schaltplan

T568A/B-T568A/B

Verpackung

Einzeln verpackt im durchsichtigen Kunststoffbeutel

Gewicht

0.380 lbs

Materialien

Description Material Type
Front Connection Flexible PCB with 50 µ inch Gold over Nickel Flexible PCB
Rear Connection Flexible PCB with 50u inch Gold over Nickel Flexible PCB
Connector Body Plastic - UL94V-0

Nennstrom

1.500 A

Isolationswiderstand

Mindestens 500 MOhm

Max. Übergangswiderstand

20 mOhm

Anschlusswiderstand

1.000 V RMS bei 60 Hz für 1 Minute

Temperaturbereich für die Installation

-10°C bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-10°C bis +60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

KeyConnect

Kompatibilität Stecker/Ummantelung

RJ45

Verbindung über Frontanschluss

Steckverbindung

Haltbarkeit des Anschlusses der vorderseitigen Verbindung

​​​​​​​750 Zyklen

Verbindung über Rückseitenanschluss

Steckverbindung

Haltbarkeit des Anschlusses der rückseitigen Verbindung

​​​​​​​750 Zyklen

Steckverbinder-/Hardware-Haltekraft

20 lbs

Datenkategorie

Kategorie 6A

TIA/EIA-Compliance

ISO/IEC 11801:2002 Ergänzung 2

Weitere Standards

FCC Teil 68, Unterteil F, IEC 60603-7

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

ACA-, c(UL)us-gelistet

Zugehörige Teile

10GX Kupplung Patch-Panels

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.310 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.310 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Verpackung
AX104024 Schwarz Einzelpack
AX104019 Blau Einzelpack
AX104023 Elektrisch-Weiß Einzelpack
AX104018 Grün Einzelpack
AX104015 Orange Einzelpack
AX104016 Rot Einzelpack
AX104017 Gelb Einzelpack