Produktnummer: KEYCONNECT S-VIDEO F/F KUPPLUNG

KeyConnect Multimediamodul S-Video-Koppler, F/F, vergoldet

KeyConnect Multimediamodul S-Video-Koppler, F/F, vergoldet, in mehreren Farben erhältlich.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
KEYCONNECT S-VIDEO F/F KUPPLUNG

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

S-Videokabel

Gesamthöhe

0.754 m

Gesamtbreite

0.642

Gesamttiefe

1.48

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Verpackung

1 Einheiten in einem Kunststoffbeutel

Gewicht

0.026 lbs

Materialien

Material
Plastic - UL94V-0

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

KeyConnect

Steckverbinder-/Hardware-Haltekraft

20 lbs

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

c(UL)us-gelistet

Zugehörige Teile

Kompatibel mit KeyConnect Patch-Panel und Blende, S-Videokabelbaugruppe

Anmerkungen

Informationen zur ordnungsgemäßen Installation finden Sie im Installationshandbuch PX103826. Besuchen Sie unsere Website unter http://www.belden.com

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.170 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.170 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
AX105336-AL Mandelfarben 611589007023
AX105336-BK Schwarz 611589007030
AX105336-EW Elektrisch-Weiß 611589007047