Produktnummer: Ind REVConn C5E UTP-Buchsen

DataTuff REVConnect RJ45 Buchse CAT5E UTP für die Industrie

REVConnect IP20 RJ45 Ungeschirmte CAT5E Buchse mit Universalkern für die Industrie

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

TIA Kategorie 5E, ISO Klasse D, 1GBASE-T

Gesamthöhe

0.94

Gesamtbreite

0.64

Gesamttiefe

1.337

Schaltplan

T568A/B

Verpackung

Einzeln verpackt im Kunststoffbeutel.

Gewicht

0.016 lbs

Materialien

Description Material Type
Front Connection Copper Clad Flexible PCB, 50uin Gold plated contacts over Nickel RJ45
Rear Connection Copper alloy, Gold plated contacts over Nickel Ind REVConnect
Connector Body PBT glass reinforced UL94V-0

Durchschlagfestigkeit

1,000V RMS bei 60 Hz für 1 Minute (Signale an Masse)

Nennstrom

1.300 A

Isolationswiderstand

Mindestens 500 MOhm

Max. Übergangswiderstand

20 mOhm

Anschlusswiderstand

2,5 m-Ohm

Temperaturbereich für die Installation

-40°C Bis +70°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

KeyConnect

Werkzeugkompatibilität

RVUTT01 Anschlusswerkzeug

Kompatibilität Stecker/Ummantelung

RJ45, RJ11

Verbindung über Frontanschluss

Steckverbindung

Haltbarkeit des Anschlusses der vorderseitigen Verbindung

​​​​​​​750 Zyklen

Verbindung über Rückseitenanschluss

Steckverbindung

Haltbarkeit des Anschlusses der rückseitigen Verbindung

​​​​​​​200 Zyklen

Kabel-/Steckverbinder-Haltekraft

25 lbs.

Steckverbinder-/Hardware-Haltekraft

20 lbs

Stecker-/Steckverbinder-Haltekraft

11.250 lbs

UL-Klassifizierung

UL94V-0

TIA/EIA-Compliance

Kategorie 5e – TIA 568.C.2, Kategorie 5 – ISO/IEC 11801:2002 Ed.2

IEEE-Compliance

Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Typ 1 und 2 (bis zu 30 W), IEEE802.3bt/D1.7 Typ 3 und 4 (bis zu 100 W), CISCO UPOE (bis zu 60 W), Power over HDBaseTTM (bis zu 100 W)

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Entflammbarkeit gemäß UL

UL2043 Lüftungskanäle

Sicherheitsbescheinigung

c(UL)us-gelistet

Zugehörige Teile

Kompatibel mit KeyConnect Blenden, Adaptern, Verteilern und Patch-Panels

Anmerkungen

Siehe Installationshandbuch PX106876

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.171 Revisionsdatum: 09-19-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.171 Revisionsdatum: 09-19-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe
RV5IJ2UBK-B24 Schwarz
RV5IJ2UBK-S1 Schwarz
RV6IJ2UBK-B24 Schwarz
RV5IJ2UBL-B24 Blau
RV5IJ2UBL-S1 Blau
RV6IJ2UBL-B24 Blau
RV5IJ2UEW-B24 Elektrisch-Weiß
RV5IJ2UEW-S1 Elektrisch-Weiß
RV6IJ2SME-B24 Metall
RV5IJ2UOR-B24 Orange
RV5IJ2UOR-S1 Orange
RV5IJ2UTE-B24 Blaugrün
RV5IJ2UTE-S1 Blaugrün