Produktnummer: Ind REVConn C6A UTP-Buchsen

DataTuff REVConnect RJ45 Buchse CAT6A UTP für die Industrie

REVConnect IP20 RJ45 Ungeschirmte CAT6A Buchse mit Universalkern für die Industrie

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

TIA Kategorie 6A, ISO Klasse EA, 10GBASE-T

Gesamthöhe

0.94

Gesamtbreite

0.64

Gesamttiefe

1.337

Schaltplan

T568A/B

Verpackung

Einzeln verpackt im Kunststoffbeutel.

Gewicht

0.016 lbs

Materialien

Description Material Type
Front Connection Copper Clad Flexible PCB, 50uin Gold plated contacts over Nickel RJ45
Rear Connection Copper alloy, Gold plated contacts over Nickel Ind REVConnect
Connector Body PBT glass reinforced UL94V-0

Durchschlagfestigkeit

1,000V RMS bei 60 Hz für 1 Minute (Signale an Masse)

Nennstrom

1.300 A

Isolationswiderstand

Mindestens 500 MOhm

Max. Übergangswiderstand

20 mOhm

Anschlusswiderstand

2,5 m-Ohm

Temperaturbereich für die Installation

-40°C Bis +70°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

KeyConnect

Werkzeugkompatibilität

RVUTT01 Anschlusswerkzeug

Kompatibilität Stecker/Ummantelung

RJ45, RJ11

Verbindung über Frontanschluss

Steckverbindung

Haltbarkeit des Anschlusses der vorderseitigen Verbindung

​​​​​​​750 Zyklen

Verbindung über Rückseitenanschluss

Steckverbindung

Haltbarkeit des Anschlusses der rückseitigen Verbindung

​​​​​​​200 Zyklen

Kabel-/Steckverbinder-Haltekraft

25 lbs.

Steckverbinder-/Hardware-Haltekraft

20 lbs

Stecker-/Steckverbinder-Haltekraft

11.250 lbs

UL-Klassifizierung

UL94V-0

TIA/EIA-Compliance

Kategorie 6A – TIA 568.C.2, Kategorie 6A – ISO/IEC 11801:2002 Ed.2

IEEE-Compliance

Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Typ 1 und 2 (bis zu 30 W), IEEE802.3bt/D1.7 Typ 3 und 4 (bis zu 100 W), CISCO UPOE (bis zu 60 W), Power over HDBaseTTM (bis zu 100 W)

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Entflammbarkeit gemäß UL

UL2043 Lüftungskanäle

Sicherheitsbescheinigung

c(UL)us-gelistet

Zugehörige Teile

Kompatibel mit KeyConnect Blenden, Adaptern, Verteilern und Patch-Panels

Anmerkungen

Siehe Installationshandbuch PX106876

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.171 Revisionsdatum: 09-19-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.171 Revisionsdatum: 09-19-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe
RVAIJ2UBK-S1 Schwarz
RVAIJ2UBL-S1 Blau
RVAIJ2UEW-S1 Elektrisch-Weiß
RVAIJ2UOR-S1 Orange
RVAIJ2UTE-S1 Blaugrün