Produktnummer: Ind REVConn C6A STP Stecker

DataTuff REVConnect RJ45 Stecker CAT6A STP für die Industrie

REVConnect IP20 RJ45 Geschirmter CAT6A Stecker mit Universalkern für die Industrie

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

TIA-geschirmt, Kategorie 6A, ISO-Klasse EA, 10GBASE-T

Gesamthöhe

0.73

Gesamtbreite

1.1

Gesamttiefe

1.81

Schaltplan

T568A/B

Verpackung

Einzeln verpackt im Kunststoffbeutel.

Gewicht

0.048 lbs

Materialien

Description Material Type
Front Connection Copper Clad Flexible PCB, Gold plated contacts over Palladium/Nickel RJ45
Rear Connection Copper Clad Flexible PCB, Gold plated contacts over Palladium/Nickel Ind REVConnect
Connector Body Nickel plated zinc alloy diecast

Durchschlagfestigkeit

1,000V RMS bei 60 Hz für 1 Minute (Signale an Masse)

Nennstrom

1.500 A

Isolationswiderstand

Mindestens 500 MOhm

Max. Übergangswiderstand

20 mOhm

Anschlusswiderstand

2,5 m-Ohm

Temperaturbereich für die Installation

-40°C Bis +70°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

KeyConnect

Werkzeugkompatibilität

RVUTT01 Anschlusswerkzeug

Kompatibilität Stecker/Ummantelung

RJ45, RJ11

Verbindung über Frontanschluss

Steckverbindung

Haltbarkeit des Anschlusses der vorderseitigen Verbindung

​​​​​​​750 Zyklen

Verbindung über Rückseitenanschluss

Steckverbindung

Haltbarkeit des Anschlusses der rückseitigen Verbindung

​​​​​​​200 Zyklen

Kabel-/Steckverbinder-Haltekraft

25 lbs.

Steckverbinder-/Hardware-Haltekraft

20 lbs

Stecker-/Steckverbinder-Haltekraft

11.250 lbs

UL-Klassifizierung

UL94V-0

TIA/EIA-Compliance

Kategorie 6A – TIA 568.C.2, Kategorie 6A – ISO/IEC 11801:2002 Ed.2

IEEE-Compliance

Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Typ 1 und 2 (bis zu 30 W), IEEE802.3bt/D1.7 Typ 3 und 4 (bis zu 100 W), CISCO UPOE (bis zu 60 W), Power over HDBaseTTM (bis zu 100 W)

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Entflammbarkeit gemäß UL

UL2043 Lüftungskanäle

Sicherheitsbescheinigung

c(UL)us-gelistet

Zugehörige Teile

Siehe REVConnect WAP – KAMERA-Kompatibilitätsleitfaden

Anmerkungen

Siehe Installationshandbuch PX106884

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.171 Revisionsdatum: 09-19-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.171 Revisionsdatum: 09-19-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe
RVAIP2SME-S1 Metall