Produktnummer: RVAFFPSME-S1

REVConnect 10GX Geschirmter Koppler, CAT6A, CMP, T568A/B-T568A/B

REVConnect 10GX Geschirmte Kupplung, CAT6A, Einzelverpackung (inkl. 2 Adern), CMP, T568A/B-T568A/B

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
RVAFFPSME-S1

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

10GX-System, TIA-Kategorie 6A, ISO-Klasse EA, 10G Base-T, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Überwachung, HDBaseT, PoE++, PoE+, PoE, laute Umgebungen

Materialien

Type
REVConnect

Nennstrom

1.500 A

Isolationswiderstand

Mindestens 500 MOhm

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Werkzeugkompatibilität

RVUTT01 Anschlusswerkzeug

Haltbarkeit des Anschlusses der vorderseitigen Verbindung

​​​​​​​750 Zyklen

Haltbarkeit des Anschlusses der rückseitigen Verbindung

​​​​​​​200 Zyklen

UL-Klassifizierung

UL94 V-0, UL1863, UL2043

Datenkategorie

Kategorie 6A

TIA/EIA-Compliance

Kategorie 6A – TIA 568.C.2, Kategorie 6A – ISO/IEC 11801:2002 Ed.2

IEEE-Compliance

Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Typ 1 und 2 (bis zu 30 W), IEEE802.3bt/D1.7 Typ 3 und 4 (bis zu 100 W), CISCO UPOE (bis zu 60 W), Power over HDBaseTTM (bis zu 100 W)

Umgebung

Innenbereich

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Nein

Entflammbarkeit gemäß UL

UL2043 Lüftungskanäle

Sicherheitsbescheinigung

c(UL)us-gelistet

Zugehörige Teile

REVConnect

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.11 Revisionsdatum: 04-08-2022

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.11 Revisionsdatum: 04-08-2022