Produktnummer: UTG10RVFU

UTG 10 REVConnect FlexPlug, UTP, Einzelpackung

UTG 10 REVConnect FlexPlug, UTP, Einzelpackung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
UTG10RVFU

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

UTG 10, 1GBASE-T

Leiter

AWG Stranding Material No. of Pairs
23 Solid BC - Bare Copper 4

Isolierung

Material
PO - Polyolefin

Äußere Ummantelung

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Gesamt-Nenndurchmesser

0,23 Zoll

Schaltplan

T568A/B-T568A/B

Verpackung

Einzeln verpackt im durchsichtigen Kunststoffbeutel

Gewicht

0.060 lbs

Materialien

Description Material Type
Cable End 1, Plug Polycarbonate RJ45
Cable End 1, Connection Phosphor Bronze with 50u inch Gold over Nickel Plating RJ45 Blades
Cable End 2, Connection 50uin Gold plated contacts REVConnect

Durchschlagfestigkeit

1,000 V RMS @ 60 Hz

Nennstrom

1.500 A

Isolationswiderstand

Mindestens 500 MOhm

Max. Übergangswiderstand

20 mOhm

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Min. NEXT [dB] Min. RL (Return Loss) [dB]
1 MHz 65 dB 19.8 dB
4 MHz 65 dB 21.6 dB
8 MHz 65 dB 22.5 dB
10 MHz 65 dB 22.8 dB
16 MHz 62.6 dB 23.4 dB
20 MHz 60.7 dB 23.7 dB
25 MHz 58.8 dB 24 dB
31.25 MHz 56.9 dB 23 dB
62.5 MHz 51 dB 20 dB
100 MHz 47 dB 18 dB
200 MHz 41.1 dB 15 dB
250 MHz 39.3 dB 14 dB
300 MHz 37 dB 12.8 dB
400 MHz 33.6 dB 10.9 dB
500 MHz 31 dB 9.5 dB
625 MHz 28.3 dB 8 dB

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Min. Biegeradius (Kabel gesamt)

1,040 Zoll

Kompatibilität Stecker/Ummantelung

RJ45, REVConnect Core

Anschluss-Schnittstelle

Termination Connection Durabilities
Cable End 1 - RJ45 Mated Connection 750 Cycles
Cable End 2 - RevConnect Mated Connection 20 Cycles

UL-Klassifizierung

UL94 V-0, UL1863, UL2043

IEEE-Compliance

Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Typ 1 und 2 (bis zu 30 W), IEEE802.3bt/D1.7 Typ 3 und 4 (bis zu 100 W), CISCO UPOE (bis zu 60 W), Power over HDBaseTTM (bis zu 100 W)

Weitere Standards

IEC 60603-7, FCC Teil 68, Unterteil F

Leistungsprüfung durch Dritte

UTG Framework 1.0

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Eignung – innen

Ja

Sicherheitsbescheinigung

c(UL)us-gelistet

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.8 Revisionsdatum: 07-10-2019

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.8 Revisionsdatum: 07-10-2019