Produktnummer: 0985 YM57530 103

Fast Ethernet Cat5e, doppelseitiges Kabelset, M12-Stecker, gerade, 4-polig, D-Kodierung auf einen RJ45-Stecker, gerade, 8-polig, 24 AWG TPE-Kabel, verseilt/geschirmt, 2 verdrillte, verbundene Paare mit blaugrüner Ummantelung

Fast Ethernet Cat5e, doppelseitiges Kabelset, M12-Stecker, gerade, 4-polig, D-Kodierung auf einen RJ45-Stecker, gerade, 8-polig, 24 AWG TPE-Kabel, verseilt/geschirmt, 2 verdrillte, verbundene Paare mit blaugrüner Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

Datensteckverbinder

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt

Art der Abschirmung

Geschirmt

Nennspannung

42 V

Bemessungs-Stoßspannung

1,5 kV

Betriebsspannung

30 V AC/42 V DC

Nennstrom

1.5 A

Art der Datenübertragung

Fast Ethernet Cat5e

Datenübertragungsrate

100 Mbit/s

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

M12 Standard

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker

Steckverbinder-Design

Gerade

Befestigungstyp

Rändelschraube

Anzahl der Pins

4

Kodierung, Seite 1

D

Steckzyklen

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 25 °C - + 75 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67

Seite 1 Designstandard

IEC 61076-2-101

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Überspannungskategorie

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

CuSn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial

PBT

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 HB

Umspritztes Steckergehäuse Material

TPU

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 HB

Befestigungsmaterial

CuZn

Befestigungsbeschichtung

Vernickelt

Abschirmungsmaterial

CuZn, verzinnt

Anzugsmoment (Befestigung)

M 12x1: (50-60) Ncm, handfest

Kabeltyp

103

Kabelnummer

YM57530

Leiterquerschnitt

24 AWG

Anzahl der Drähte

2 Paar (verklebte, verdrillte Paare)

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

5 x D

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

10 x D

Zyklen (Biegen)

3

Zyklen (Torsion)

˃ 5 M @ ± 360 °/1 m

Material der Kabelummantelung

TPE

Farbe der Kabelummantelung

Blaugrün

Kabeldurchmesser D

ø7.62 mm

Kabel-Isolierungsmaterial

Polyolefin

Durchmesser isolierter Draht

ø 1,02 ± 0,05 mm

Gesamtabschirmung (Kabel)

TC-Geflecht 65% (verzinntes Kupfer)

Folienabschirmung

Al-Folie 100 %

Temperaturbereich (Festinstallationen)

- 40 °C - + 75 °C

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

- 25 °C - + 75 °C

Temperaturbereich (Schleppketten-Installation)

- 25 °C - + 60 °C

UL Kabeltyp

AWM 20626, 80C 600 V

Leitungseigenschaften

NEMA WC-63.1 Kategorie 5, ICEA 661, Kategorie 5e Patch, TIA/EI-568-B.2, Kategorie 5e, Innen/Außen Ja, Ölbeständig

Farben der Kabelseele

Verklebte verdrillte Paare: Weiß/Orange | Weiß/Grün

Seite 2 Produkt-Unterfamilie

RJ45

Seite 2 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker

Steckverbinder-Design, Seite 2

Gerade

Befestigungstyp, Seite 2

Stecker

Anzahl der Pins, Seite 2

8 (4 angeschlossen)

Kodierung, Seite 2

RJ45

Steckzyklen, Seite 2

≤ 750

Temperaturbereich (Betrieb), Seite 2*

- 40 °C - + 70 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung, Seite 2**

IP20

Kontakt-Basismaterial, Seite 2

P/CuSN

Kontaktbeschichtung, Seite 2

Au

Kontakt-Trägermaterial, Seite 2

Polycarbonat

Kontakt-Trägerfarbe, Seite 2

Durchsichtig

Material des umspritzten Gehäuses, Seite 2

Elastomer Polyolefin

Farbe des umspritzten Gehäuses, Seite 2

Schwarz

RoHS-konform

Ja

Ölbeständigkeit

Ja

Derating-Hinweis

Derating beachten

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.40 Revisionsdatum: 04-30-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.40 Revisionsdatum: 04-30-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
2415 0985 YM57530 103/5 M
20194 0985 YM57530 103/2 M
3026 0985 YM57530 103/20 M
2416 0985 YM57530 103/10 M
23361 0985 YM57530 103/1 M
8529 0985 YM57530 103/3 M
900004145 0985 YM57530 103/0.15M 0.15 m
900004146 0985 YM57530 103/0.25M 0.25 m
900004847 0985 YM57530 103/0.3M 0.3 m
900016223 0985 YM57530 103/0.5M 0.5 m
900004848 0985 YM57530 103/0.6M 0.6 m
900004147 0985 YM57530 103/1M 1 m
900004148 0985 YM57530 103/2M 2 m
900004149 0985 YM57530 103/3M 3 m
900004436 0985 YM57530 103/4M 4 m
900004150 0985 YM57530 103/5M 5 m
900005130 0985 YM57530 103/6M 6 m
900004420 0985 YM57530 103/7M 7 m
900004151 0985 YM57530 103/10M 10 m
900005273 0985 YM57530 103/12M 12 m
900004152 0985 YM57530 103/15M 15 m
900004153 0985 YM57530 103/20M 20 m
900004416 0985 YM57530 103/25M 25 m
900004154 0985 YM57530 103/30M 30 m
900004417 0985 YM57530 103/35M 35 m
900004418 0985 YM57530 103/40M 40 m
900016315 0985 YM57530 103/45M 45 m
900004419 0985 YM57530 103/50M 50 m
900016316 0985 YM57530 103/60M 60 m
900004421 0985 YM57530 103/80M 80 m