Produktnummer: 0985 YM57530-N 103
Fast Ethernet Cat5e, doppelseitiges Kabelset, M12-Stecker, gerade, 4-polig, D-Kodierung auf einen RJ45-Stecker, gerade, 8-polig, 24 AWG TPE-Kabel, verseilt/geschirmt, 2 verdrillte, gebondete Paare mit orangefarbener Ummantelung
Fast Ethernet Cat5e, doppelseitiges Kabelset, M12-Stecker, gerade, 4-polig, D-Kodierung auf einen RJ45-Stecker, gerade, 8-polig, 24 AWG TPE-Kabel, verseilt/geschirmt, 2 verdrillte, gebondete Paare mit orangefarbener Ummantelung
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Vorderansicht Seite 1
Technischen Daten Seite 1
Kabeldaten
Technischen Daten Seite 2
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Geschichte
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Broschüren
Werkzeuge
Videos
Training
Resources
Product Bulletin
Broschüren
Werkzeuge
Videos
Training