Produktnummer: 0985 YM57530-R 500

Fast Ethernet Cat5e, doppelseitiges Kabelset, RJ45-Stecker, gerade, 8-polig auf einen RJ45-Stecker, gerade, 8-polig, 24 AWG TPE-Kabel, verseilt/geschirmt, 2 verdrillte, gebondete Paare mit rotem Mantel

Fast Ethernet Cat5e, doppelseitiges Kabelset, RJ45-Stecker, gerade, 8-polig auf einen RJ45-Stecker, gerade, 8-polig, 24 AWG TPE-Kabel, verseilt/geschirmt, 2 verdrillte, gebondete Paare mit rotem Mantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

Datensteckverbinder

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt

Art der Abschirmung

Geschirmt

Nennspannung

42 V

Bemessungs-Stoßspannung

1,5 kV

Betriebsspannung

30 V AC/42 V DC

Nennstrom

1.5 A

Art der Datenübertragung

Fast Ethernet Cat5e

Datenübertragungsrate

100 Mbit/s

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

RJ45

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker

Steckverbinder-Design

Gerade

Befestigungstyp

Stecker

Anzahl der Pins

8 (4 angeschlossen)

Kodierung, Seite 1

RJ45

Steckzyklen

≤ 750

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 40 °C - + 70 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP20

Kontakt-Basismaterial

P/CuSN

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Au

Kontakt-Trägermaterial

Polycarbonat

Kontakt-Trägerfarbe

Durchsichtig

Umspritztes Steckergehäuse Material

Elastomer Polyolefin

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Schwarz

Kabelnummer

YM5753-R

Leiterquerschnitt

24 AWG

Anzahl der Drähte

2 Paar (verklebte, verdrillte Paare)

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

5 x D

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

10 x D

Zyklen (Biegen)

3

Zyklen (Torsion)

˃ 5 M @ ± 360 °/1 m

Material der Kabelummantelung

TPE

Farbe der Kabelummantelung

Rot

Kabeldurchmesser D

ø7.62 mm

Kabel-Isolierungsmaterial

Polyolefin

Durchmesser isolierter Draht

ø 1,02 ± 0,05 mm

Gesamtabschirmung (Kabel)

TC-Geflecht 65% (verzinntes Kupfer)

Folienabschirmung

Al-Folie 100 %

Temperaturbereich (Festinstallationen)

- 40 °C - + 75 °C

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

- 25 °C - + 75 °C

Temperaturbereich (Schleppketten-Installation)

- 25 °C - + 60 °C

UL Kabeltyp

AWM 20626, 80C 600 V

Leitungseigenschaften

NEMA WC-63.1 Kategorie 5, ICEA 661, Kategorie 5e Patch, TIA/EI-568-B.2, Kategorie 5e, Innen/Außen Ja, Ölbeständig

Farben der Kabelseele

Verklebte verdrillte Paare: Weiß/Orange | Weiß/Grün

Seite 2 Produkt-Unterfamilie

RJ45

Seite 2 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker

Steckverbinder-Design, Seite 2

Gerade

Befestigungstyp, Seite 2

Stecker

Anzahl der Pins, Seite 2

8 (4 angeschlossen)

Kodierung, Seite 2

RJ45

Steckzyklen, Seite 2

≤ 750

Temperaturbereich (Betrieb), Seite 2*

- 40 °C - + 70 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung, Seite 2**

IP20

Kontakt-Basismaterial, Seite 2

P/CuSN

Kontaktbeschichtung, Seite 2

Au

Kontakt-Trägermaterial, Seite 2

Polycarbonat

Kontakt-Trägerfarbe, Seite 2

Durchsichtig

Material des umspritzten Gehäuses, Seite 2

Elastomer Polyolefin

Farbe des umspritzten Gehäuses, Seite 2

Schwarz

RoHS-konform

Ja

Ölbeständigkeit

Ja

Derating-Hinweis

Derating beachten

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.32 Revisionsdatum: 04-30-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.32 Revisionsdatum: 04-30-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
900004878 0985 YM57530-R 500/0.5M 0.5 m
900004879 0985 YM57530-R 500/1M 1 m
900004880 0985 YM57530-R 500/2M 2 m
900004881 0985 YM57530-R 500/3M 3 m
900004882 0985 YM57530-R 500/4M 4 m
900004883 0985 YM57530-R 500/5M 5 m
900016127 0985 YM57530-R 500/7M 7 m
900005195 0985 YM57530-R 500/10M 10 m
900005271 0985 YM57530-R 500/15M 15 m
900005211 0985 YM57530-R 500/20M 20 m
900016128 0985 YM57530-R 500/25M 25 m
900016013 0985 YM57530-R 500/30M 30 m
900016168 0985 YM57530-R 500/40M 40 m
900005019 0985 YM57530-R 500/60M 60 m