Produktnummer: RSMWVS-4D-RSMWVS-4D-0467
M8-Kabelsatz, PROFINET (Fast Ethernet 100 Mbit/s), Cat 5e, geschirmt, Stecker, 4-polig, D-kodiert, gewinkelt, grünes PUR-Kabel, AWM 20549, 48 V AC / 60 V DC, 4 A / 0,5 A UL-zertifiziert, IP65, IP67
M8-Doppelanschlussleitung für PROFINET-Anwendungen, Fast Ethernet Cat 5e bis zu 100 Mbit/s, geschirmt, 4-polig, D-kodiert, Stecker auf Stecker, gewinkelt auf gewinkelt, PUR-Kabel grün, AWM 20549, ø 6,5 ±0,20 mm, Leiterquerschnitt 2x2x0,34 mm², 48 V AC / 60 V DC Betriebsspannung, Nennstrom 4 A, geeignet für IP65- und IP67-Umgebung
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht Seite 1
Vorderansicht Seite 2
Technischen Daten Seite 1
Kabeldaten
Technischen Daten Seite 2
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Geschichte
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Broschüren
Werkzeuge
Videos
Training
Resources
Product Bulletin
Broschüren
Werkzeuge
Videos
Training