Produktnummer: ELST 500/12 093 Au
M12-Einsatz Sensor/Aktor-Buchsensteckverbinder: Stecker, Einsatz mit Rippen, M12 - Steckseite, Lötkontakte - Anschlussseite, 5-polig, A-kodiert, ungeschirmt, graues Gehäuse, 50 V AC / 60 V DC, 4 A
M12-Einsatz Sensor/Aktor-Buchsensteckverbinder: Stecker, Einsatz mit Rippen, M12 - Steckseite, Lötkontakte - Anschlussseite, 5-polig, A-kodiert, ungeschirmt, graues Gehäuse, 50 V AC / 60 V DC, 4 A