Produktnummer: PRSFM 5

M12 F&B (PVC) Sensor-/Aktor-Buchsensteckverbinder: Stecker, Frontmontage, M12 – Steckseite, Lötkontakte – Anschlussseite, 5-polig, A-kodiert, ungeschirmt, metallgraues Gehäuse, 50 V AC / 60 V DC, 4 A

M12 F&B (PVC) Sensor-/Aktor-Buchsensteckverbinder: Stecker, Frontmontage, M12 – Steckseite, Lötkontakte – Anschlussseite, 5-polig, A-kodiert, ungeschirmt, metallgraues Gehäuse, 50 V AC / 60 V DC, 4 A

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
PRSFM 5

Technische Daten

Produktfamilie

Sensor/Aktor-Steckverbinder

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

M12 F&B (PVC)

Steckseite

M12

Anschlussseite

Lötkontakte

Steckverbindertyp

Einbausteckverbinder

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker

Steckverbinder-Design

Frontmontage

Anzahl der Pins

5

Kodierung, Seite 1

A

Befestigungstyp

Schraubensicherung

Nennspannung

60 V

Bemessungs-Stoßspannung

1,5 kV

Betriebsspannung

50 V Wechselstrom/60 V Gleichstrom

Nennstrom

4 A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Verbindungstyp

Lötverbindung

Gewindegröße

M16x1,5

Passender Steckverbinderquerschnitt

Massivdrähte: 0,22 mm² bis 0,75 mm² / Stehdrähte: 0,22 mm² bis 0,5 mm²

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 25 °C - + 70 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67, IP69K

Seite 1 Designstandard

IEC 61076-2-101

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Überspannungskategorie

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial

PBT-GF

Kontakt-Trägerfarbe

Weiß

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 V-0

Vergossen

Nein

Gehäusematerial

Edelstahl

Gehäusefarbe

Silberfarben

Befestigungsmaterial

Edelstahl

O-Ring-Material

EPDM

Anzugsmoment (Befestigung)

M 12x1: (50-60) Ncm, handfest

Zubehör gesondert zu bestellen

000-025-049 Befestigungsmutter M16x1,5

RoHS-konform

Ja

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

* nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg-Stecker. Auf der Installationsseite muss die Festigkeit durch geeignete Maßnahmen sichergestellt werden.

Hinweis

** Der Buchsenstecker ist konstruktiv für den Einsatz in IP67- und IP69K-Produkten vorgesehen. Um diese Schutzklasse zu erreichen, muss der vorgesehene Einbauort entsprechend ausgelegt werden. Weitere Details siehe IEC 61076-2-101. Der Anschlussbereich muss mit Epoxidharz vergossen werden.

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

* nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg-Stecker. Auf der Installationsseite muss die Festigkeit durch geeignete Maßnahmen sichergestellt werden.

Hinweis

** Der Buchsenstecker ist konstruktiv für den Einsatz in IP67- und IP69K-Produkten vorgesehen. Um diese Schutzklasse zu erreichen, muss der vorgesehene Einbauort entsprechend ausgelegt werden. Weitere Details siehe IEC 61076-2-101. Der Anschlussbereich muss mit Epoxidharz vergossen werden.


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung
46002 PRSFM 5