Produktnummer: PRSFM 5 M
M12 F&B (PVC) Sensor-/Aktor-Buchsensteckverbinder: Stecker, Frontmontage, M12 - Steckseite, Litzen - Anschlussseite, 5-polig, A-kodiert, ungeschirmt, metallgraues Gehäuse, 50 V AC / 60 V DC, 4 A
M12 F&B (PVC) Sensor-/Aktor-Buchsensteckverbinder: Stecker, Frontmontage, M12 - Steckseite, Litzen - Anschlussseite, 5-polig, A-kodiert, ungeschirmt, metallgraues Gehäuse, 50 V AC / 60 V DC, 4 A
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht
Materialien
Schaltung