Produktnummer: RKE 5 M
M12 Einsatz Sensor/Aktor-Einbausteckverbinder: Buchse, Einsatz mit O-Ring, M12 – Steckseite, verseilte Drähte – Anschlussseite, 5-polig, A-kodiert, ungeschirmt, schwarzes Gehäuse, 50 V AC / 60 V DC, 4 A
M12 Einsatz Sensor/Aktor-Einbausteckverbinder: Buchse, Einsatz mit O-Ring, M12 – Steckseite, verseilte Drähte – Anschlussseite, 5-polig, A-kodiert, ungeschirmt, schwarzes Gehäuse, 50 V AC / 60 V DC, 4 A