Produktnummer: RKM 4-RKM 4-07
Sensor-/Aktor-Doppelanschlusskabel: Gerade, A-kodierte, durchscheinende 4-polige M8-Snap-In-Buchse auf gerade, A-kodierte, durchscheinende 4-polige M8-Snap-In-Buchse, 30 V AC/DC, 4 A; orangefarbenes PVC-Kabel, 4-adrig, 0,25 mm²
Sensor-/Aktor-Doppelanschlusskabel: Gerade, A-kodierte, durchscheinende 4-polige M8-Snap-In-Buchse auf gerade, A-kodierte, durchscheinende 4-polige M8-Snap-In-Buchse, 30 V AC/DC, 4 A; orangefarbenes PVC-Kabel, 4-adrig, 0,25 mm²
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht Seite 1
Vorderansicht Seite 2
Technischen Daten Seite 1
Kabeldaten
Technischen Daten Seite 2
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
White paper
Training
Blogs
Resources
White paper
Training
Blogs