Produktnummer: RKTS 4-182

M12 Standard Sensor/Aktor Single-Ended-Kabelsatz: Buchse, gerade, 4-polig, A-kodiert, geschirmt, orangefarbenes Gehäuse, 50 V AC / 60 V DC, 4 A; orangefarbenes PVC-Kabel, 4-adrig, 0,34 mm²

M12 Standard Sensor/Aktor Single-Ended-Kabelsatz: Buchse, gerade, 4-polig, A-kodiert, geschirmt, orangefarbenes Gehäuse, 50 V AC / 60 V DC, 4 A; orangefarbenes PVC-Kabel, 4-adrig, 0,34 mm²

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Vorderansicht

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4
brown white blue black

Produktfamilie

Sensor/Aktor-Steckverbinder

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

M12 Standard

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, einseitig umspritzt

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Buchse

Steckverbinder-Design

Gerade

Anzahl der Pins

4

Kodierung, Seite 1

A

Art der Abschirmung

Geschirmt

Befestigungstyp

Kupplungsmutter

Nennspannung

60 V

Bemessungs-Stoßspannung

1,5 kV

Betriebsspannung

50 V Wechselstrom/60 V Gleichstrom

Nennstrom

4 A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 25 °C - + 70 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67

Seite 1 Designstandard

IEC 61076-2-101

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Überspannungskategorie

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

CuSn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial

PA

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 V-0

Umspritztes Steckergehäuse Material

TPU

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Orange

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 HB

Befestigungsmaterial

CuZn

Befestigungsbeschichtung

Vernickelt

Abschirmungsmaterial

CuZn, verzinnt

O-Ring-Material

FKM, Grün

Anzugsmoment (Befestigung)

M 12x1: (50-60) Ncm, handfest

Kabelnummer

182

Leiterquerschnitt

0.34 mm²

Anzahl der Drähte

4

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

˃ 5 x D

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

˃ 15 x D

Leiter-Material

Cu

Material der Kabelummantelung

PVC

Farbe der Kabelummantelung

Orange

Kabeldurchmesser D

ø 5,0 ± 0,2 mm

Kabel-Isolierungsmaterial

PVC

Durchmesser isolierter Draht

ø1.50 mm

Gesamtabschirmung (Kabel)

Drahtgeflecht

Temperaturbereich (Festinstallationen)

- 40 °C - + 70 °C

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

+ 5 °C - + 70 °C

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

DIN EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, IEC 60332-1-2

Leitungseigenschaften

Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen; Ausschluss von Silikon

RoHS-konform

Ja

Ölbeständigkeit

Gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Öl

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.68 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.68 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge Nennstrom
585 RKTS 4-182/20 M 20 m 4 A
11410 RKTS 4-182/10 M 10 m 4 A
11411 RKTS 4-182/2 M 2 m 4 A
11412 RKTS 4-182/5 M 5 m 4 A
24553 RKTS 4-182/15 M 15 m 4 A
934637227 RKTS 4-182/3 M 3 m 4 A
586 RKTS 4-182/30 M 30 m 4 A
4951 RKTS 4-182/40 M 40 m 4 A
4952 RKTS 4-182/50 M 50 m 4 A
600000346 RKTS 4-182/5 M 5 m 4 A
20159 RKTS 4-182/45 M 4 A