Produktnummer: RSE 5U
M12-Einsatz Sensor/Aktor-Buchsensteckverbinder: Stecker, Einsatz mit O-Ring, M12 - Steckseite, Lötkontakte - Anschlussseite, 5-polig, U (M12)-kodiert, ungeschirmt, schwarzes Gehäuse, 50 V AC / 60 V DC, 2 A
M12-Einsatz Sensor/Aktor-Buchsensteckverbinder: Stecker, Einsatz mit O-Ring, M12 - Steckseite, Lötkontakte - Anschlussseite, 5-polig, U (M12)-kodiert, ungeschirmt, schwarzes Gehäuse, 50 V AC / 60 V DC, 2 A