Produktnummer: RSEL 5
M12 Einsatz Sensor/Aktor-Einbausteckverbinder: Stecker, Einsatz mit O-Ring und Anti-Rotation, M12 – Steckseite, Printkontakte – Anschlussseite, 5-polig, A-kodiert, ungeschirmt, schwarzes Gehäuse, 50 V AC / 60 V DC, 4 A
M12 Einsatz Sensor/Aktor-Einbausteckverbinder: Stecker, Einsatz mit O-Ring und Anti-Rotation, M12 – Steckseite, Printkontakte – Anschlussseite, 5-polig, A-kodiert, ungeschirmt, schwarzes Gehäuse, 50 V AC / 60 V DC, 4 A
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Vorderansicht
Materialien
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
White paper
Training
Blogs
Resources
White paper
Training
Blogs