Produktnummer: RSEL 8
M12-Einsatz Sensor/Aktor-Buchsensteckverbinder: Stecker, Einsatz mit O-Ring und Verdrehsicherung, M12 - Steckseite, Printkontakte - Anschlussseite, 8-polig, A-kodiert, ungeschirmt, schwarzes Gehäuse, 30 V AC/DC, 2 A
M12-Einsatz Sensor/Aktor-Buchsensteckverbinder: Stecker, Einsatz mit O-Ring und Verdrehsicherung, M12 - Steckseite, Printkontakte - Anschlussseite, 8-polig, A-kodiert, ungeschirmt, schwarzes Gehäuse, 30 V AC/DC, 2 A