Produktnummer: RSELP 4
M12 Einsatz Sensor/Aktor-Einbausteckverbinder: Stecker, Einsatz mit O-Ring und Anti-Rotation, M12 – Steckseite, Printkontakte – Anschlussseite, 4-polig, A-kodiert, ungeschirmt, schwarzes Gehäuse, 50 V AC / 60 V DC, 4 A
M12 Einsatz Sensor/Aktor-Einbausteckverbinder: Stecker, Einsatz mit O-Ring und Anti-Rotation, M12 – Steckseite, Printkontakte – Anschlussseite, 4-polig, A-kodiert, ungeschirmt, schwarzes Gehäuse, 50 V AC / 60 V DC, 4 A