Produktnummer: RSF 3
M12 Standard Sensor/Aktor-Buchsensteckverbinder: Stecker, Frontmontage, M12 - Steckseite, Lötkontakte - Anschlussseite, 3-polig, A-kodiert, ungeschirmt, metallgraues Gehäuse, 50 V AC / 60 V DC, 4 A
M12 Standard Sensor/Aktor-Buchsensteckverbinder: Stecker, Frontmontage, M12 - Steckseite, Lötkontakte - Anschlussseite, 3-polig, A-kodiert, ungeschirmt, metallgraues Gehäuse, 50 V AC / 60 V DC, 4 A