Produktnummer: RSMED 3
M8-Einsatz-Sensor/Aktor-Buchsensteckverbinder: Stecker, Einsatz mit Leuchtanzeigefenstern, M8 – Steckseite, Lötkontakte – Anschlussseite, 3-polig, A-kodiert, ungeschirmt, metallgraues Gehäuse, 50 AC / 60 DC, 4 A (24 AWG)
M8-Einsatz-Sensor/Aktor-Buchsensteckverbinder: Stecker, Einsatz mit Leuchtanzeigefenstern, M8 – Steckseite, Lötkontakte – Anschlussseite, 3-polig, A-kodiert, ungeschirmt, metallgraues Gehäuse, 50 AC / 60 DC, 4 A (24 AWG)
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
White paper
Training
Blogs
Resources
White paper
Training
Blogs