Produktnummer: RKCWI 4A
M12 feldkonfektionierbarer Steckverbinder, IDC-Anschluss, schlankes Metallgehäuse, IP67, Buchse, 4-polig, A-kodiert, ungeschirmt, gewinkelt
M12 feldkonfektionierbarer Steckverbinder für die dezentrale Feldmontage, Schneidklemmtechnik (IDC), gewinkelt, Buchse, 4-polig, A-kodiert, schlankes Design, Zinkdruckguss-Metallgehäuse für raue Umgebungen, IP65/IP67, ungeschirmt, gerade, 0,14…0,34mm², AWG 22AWG26, Nennspannung 32V, Nennstrom 4A
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin