Produktnummer: 1242A

Audio, Steuerung & Instrumentenkabel, #22-4C, CM

Audio-, Steuerungs- & Instrumentenkabel, 4–22 AWG, massive blanke Kupferleiter, Polyolefin-Isolierung, PVC-Mantel, CM-bewertet

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungssteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Sprachkommunikation; Panelverdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 22 AWG Solid BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PO - Polyolefin 0.009 in (0.23 mm) 0.0437 in (1.11 mm) Green, Red, Yellow, Black

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.025 in (0.64 mm) 0.156 in (3.96 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,156 Zoll (3,96 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
17.8 Ohm/1000ft (58.4 Ohm/km) 15 pF/ft (49 pF/m) 1540 ns/ft 0.17 µH/ft (0.56 µH/m) 66% 2.2 Amps per Conductor at 25ºC

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m]
1 0.53

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.54 in (39.1 mm) 1.54 in (39.1 mm)

Maximale Zugspannung

32 lbs (15 kg)

Gewicht Kabelgebinde

15 lbs/1000ft (22 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innen – Riser, innen

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, UL 1685 Vertical Tray, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Datenkategorie

Kategorie 3

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.546 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.546 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
1242A T35U1000 Beige, Hellbraun UnReel 1.000 ft 612825109686
1242A 008U1000 Grau UnReel 1.000 ft 612825109693

Ressourcen

Resources