Produktnummer: 1279R

RGB-Video, Mini Hi-Res, #25-5 Coax Solid TC, CMR

RGB-Video-Koaxialkabel, Riser-CMR, 5-25 AWG verzinnte Kupferleiter, Schaumstoff-HDPE-Isolierung, Duobond-Folie® + 95 % verzinntes Kupfer verzahnte Abschirmung, innere PVC-Ummantelung, PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

RGB-Projektoren, LCD-Projektoren, Videoverteilung, Komponentenvideo, Grafikdisplays, Bearbeitung von Spezialeffekten, Animation, Video-Postproduktion, Heimkino, Büros, Sitzungssäle, Auditorien, Telekonferenzen, Theater

Leiter

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
25 Solid TC - Tinned Copper 0.018 in 5

Anzahl der Leiter

5

Isolierung

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.074 in

Anmerkungen zur Isolierungstabelle

Gas-injiziert

Farbtafel

Number Color
1 Red
2 Green
3 Blue
4 Yellow
5 Black

Innenabschirmung

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Bi-Laminate (Alum+Poly) Duobond® 100%
French Braid 2 Tinned Copper (TC) 95%

Anmerkungen zur Tabelle "Innere Abschirmung"

Band leicht auf Dielektrikum geklebt

Innere Ummantelung

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.114 in

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.382 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Inner Shield DCR Outer Conductor DCR
34 Ohm/1000ft 34 Ohm/1000ft 5.4 Ohm/1000ft 5.4 Ohm/1000ft

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Shield
17 pF/ft

Induktivität

Nominal Inductance
0.087 µH/ft

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Rückflussdämpfung

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5-850 MHz 20 dB

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.52 dB/100ft
5 MHz 1.17 dB/100ft
50 MHz 3.7 dB/100ft
100 MHz 4.9 dB/100ft
200 MHz 6.7 dB/100ft
400 MHz 9.5 dB/100ft
750 MHz 13.4 dB/100ft
900 MHz 15 dB/100ft
1000 MHz 15.8 dB/100ft
3000 MHz 31.2 dB/100ft

Verzögerung

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.24 ns/ft 80%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Nenntemperatur, nicht UL

75°C

UL Temperaturbereich

60°C

Betriebstemperaturbereich

-40°C Bis +75°C

Gewicht Kabelgebinde

71 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

130 lbs

Min. Biegeradius (gesamt)

3.75 in

Min. Biegeradius (jedes Koaxialkabel)

1.1 in

NEC/(UL)-Compliance

CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

CPR-Euroklasse

Eca

RG-Typ

Subminiatur 59

Umgebung

Innen – Riser

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Nein

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – innen

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

UL1666 senkrechter Schacht

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-1-2

UL-Nennspannung

300 V RMS

Plenum (J/N)

Nein

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.459 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.459 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
1279R B59250 Schwarz, matt Rolle 250 ft 612825355137
1279R B59500 Schwarz, matt Rolle 500 ft 612825357919
1279R B591000 Schwarz, matt Rolle 1.000 ft 612825357926

Ressourcen

Resources