Produktnummer: 1513ELW

AUDIO ANALOG 12 PAAR 24AWG, BELDFOIL, LSZH-C

ANALOG AUDIO 12 PAAR 24AWG/0,22mm², BELDFOIL, LSZH-C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
1513ELW

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

12-Paar 24AWG analoges mehradriges Audiokabel

Leiter

AWG Stranding Material Construction n x D
24 7x32 TC - Tinned Copper 7x0.20 mm

Anzahl der Leiter

24

Gesamtanzahl der Paare

12

Isolierung

Type Material Nominal Diameter Diameter +/- Tolerance
Insulation PE - Polyethylene 1.02 mm 0.05 mm

Farbtafel

Number Color
Pair 1 t/m 12 Red & Black

Innenabschirmung

Type Material Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG Drainwire Construction n x D Drainwire Position
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% Stranded tinned copper 24 7x0.20 mm Under shielding foil

Anmerkungen zur Tabelle "Innere Abschirmung"

Aluminium innen

Innere Ummantelung

Material Color Nominal Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) Gray 2.86 mm

Anmerkungen zur Tabelle zur inneren Ummantelung

Ummantelung einzelnes Element, Elemente sind zur Identifizierung von 1 bis 12 nummeriert

Äußere Abschirmung

Type Material Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG Drainwire Construction n x D
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% TC - Tinned Copper 7xAWG26 7x0.40 mm

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter Diameter +/- Tolerance Nominal Wall Thickness
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 14.00 mm 0.50 mm 1.00 mm

Verkabelung

Description
3 fillers + 12 pairs

Minimale Bruchdehnung der Ummantelung

125 %

Minimale Zugfestigkeit der Ummantelung

9 MPa

Leiter DCR

Max. Conductor DCR Nominal Inner Shield DCR
88.5 Ohm/km 52 Ohm/km

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Conductor Nom. Capacitance Conductor to Shield
92 pF/m 180 pF/m

Induktivität

Nominal Inductance
0.75 µH/m

Anderer Temperaturbereich

-30 bis +70 °C

Maximal empfohlene Zugspannung

980 N

Minimaler Biegeradius bei der Installation

140 mm

Minimaler Biegeradius im Betrieb

210 mm

CPR-Euroklasse

Cca-s1,d2,a1

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-20

Umgebung

Innen-/Außenbereich – Euroklasse Cca

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

Eignung – Erdverlegung

Nein

Eignung – innen

Ja

Eignung – Halogenfrei

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Eignung – Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Ja – UL 1581 Sek. 1200 Nur Schwarz

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24

IEC 60754-1 – Halogenmenge

Null

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – maximale Leitfähigkeit

2.5 µS/mm

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Mindest-pH-Wert

4.3

IEC 61034-2 – Rauchdichte min. Durchlässigkeit

60%

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.23 Revisionsdatum: 03-09-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.23 Revisionsdatum: 03-09-2026


Ressourcen

Resources