Produktnummer: 1521A

RGB-Video, Mini #30-4 Koax-Litzenkabel TC, CL2

RGB-Video-Koaxialkabel, CL2-klassifiziert, 4–30 AWG verzinnte Kupferlitzenleiter, HDPE-Schaumstoffisolierung, Duofoil® +90 % verzinnter Kupfergeflechtschirm, Beldfoil®-Gesamtschirm, PVC-Innenmäntel, PVC-Mantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
30 7x38 TC - Tinned Copper 0.012 in 4

Anzahl der Leiter

4

Isolierung

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.056 in

Farbtafel

Number Color
1 Red
2 Green
3 Blue
4 White

Innenabschirmung

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 90%

Innere Ummantelung

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.102 in

Äußere Abschirmung

Type Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100%

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.31 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
100 Ohm/1000ft 100 Ohm/1000ft 9.5 Ohm/1000ft 9.5 Ohm/1000ft

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Other Conductor to Shield Nom. Capacitance Conductor to Shield
17.3 pF/ft 17.3 pF/ft

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Rückflussdämpfung

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
10-40 MHz 25 dB

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.8 dB/100ft
5 MHz 1.5 dB/100ft
10 MHz 2.2 dB/100ft
30 MHz 4 dB/100ft
50 MHz 5.4 dB/100ft
100 MHz 8.2 dB/100ft
200 MHz 12.5 dB/100ft
400 MHz 18.9 dB/100ft
700 MHz 26.5 dB/100ft
900 MHz 30.8 dB/100ft
1000 MHz 32.8 dB/100ft

Verzögerung

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.3 ns/ft 78%

Speisung

UL Voltage Rating Voltage Rating [V]
300 V RMS 30 V RMS
300 V RMS (CL2)

Hinweise zu elektrischen Kenndaten

30 V RMS (UL AWM Style 1354); 300 V RMS (CL2)

Nenntemperatur, nicht UL

60°C

UL Temperaturbereich

60°C

Betriebstemperaturbereich

-40°C Bis +60°C

Gewicht Kabelgebinde

55 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

56 lbs

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

3 in

NEC/(UL)-Compliance

Klasse 2

Compliance gemäß UL AWM

AWM 1354 (jedes Koax), AWM 2688 (duchgehend)

CPR-Euroklasse

Eca

RG-Typ

Ultraminiatur 59

Umgebung

Innenbereich (nicht für Riser- oder Plenum-Anwendungen)

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Nein

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – innen

Ja

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-1-2

UL-Nennspannung

300 V RMS

Plenum (J/N)

Nein

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.391 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.391 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
1521A 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825356547
1521A 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825356530

Ressourcen

Resources