Produktnummer: 5320UE

Sicherheit & Ton, 2 Leiter 18 AWG BC, Steigleitung

Sicherheits-Soundkabel, 2 Leiter, 18 AWG, massive blanke Kupferleiter mit Polyolefin-Isolierung, Steigleitung, PVC-Ummantelung mit Reißleine. &

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Adressierbare Brandmeldesysteme, Datenschaltkreise, Überwachung/Erkennung, Steuerschaltkreise, Auslöseschaltkreise, Benachrichtigungsschaltkreise

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 18 AWG Solid BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.007 in (0.18 mm) 0.055 in (1.4 mm) Black, Red

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.143 in Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,143 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
6.4 Ohm/1000ft 23 pF/ft (75 pF/m) 0.16 µH/ft (0.52 µH/m) 5 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C 0°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.43 in (36.3 mm) 1.43 in

Maximale Zugspannung

39.2 lbs (17.8 kg)

Gewicht Kabelgebinde

15 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen – Riser, innen

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 Riser, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

6320UE

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.388 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.388 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
5320UE 008U1000 Grau UnReel 1.000 ft 612825421580
5320UE 008Z1000 Grau ReelTuff Box 1.000 ft 612825160588

Ressourcen

Resources