Produktnummer: 5501G1

Sicherheit & Sound, #22-1pr, #22-1c TC, geschirmtes Paar, CM, wassergeschützt

PTZ-Kabel, Schutzart CM, 1-22 AWG verzinntes Kupferpaar mit PVC-Isolierung und Beldfoil-Abschirmung®, 1-22 AWG verzinnter Kupferleiter mit PVC-Isolierung, insgesamt wasserabweisendem Band und PVC-Ummantelung mit Ripcord

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Sicherheitssystem, Gegensprechanlage/PA, Audio/Lautsprecher, Leistungsbegrenzte Steuerung, Laute & Feuchte Umgebung, Unterirdischer Kanal

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper
Conductor(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.01 in (0.25 mm) 0.051 in (1.3 mm) Black and Red
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.01 in (0.25 mm) 0.051 in (1.3 mm) White

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
No Shield

Anmerkungen zur Tabelle "Innere Abschirmung"

Wasserabweisendes Band

Wasserabweisend

Wasserblockender Mantel

Äußere Ummantelung

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
Waterblocking Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.025 in (0.64 mm) 0.222 in Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,222 Zoll

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 16.4 Ohm/1000ft 14.5 Ohm/1000ft (47.6 Ohm/km) 44.5 pF/ft (146 pF/m) 80.1 pF/ft (263 pF/m) 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 5 Amps per Conductor at 25ºC
Conductor(s) 17.9 Ohm/1000ft (58.7 Ohm/km) 5 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
105°C -40°C To +105°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.22 in (56.4 mm) 2.22 in

Maximale Zugspannung

32.8 lbs (14.9 kg)

Gewicht Kabelgebinde

21 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.315 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.315 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
5501G1 0101000 Schwarz 612825163237
5501G1 0081000 Grau 612825163220

Ressourcen

Resources